Skip to content
 
    Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
   
Previous slide
CAB PC 403018 T3B product image 1
Next slide
CAB PC 403018 T3B thumbnail image 1
CAB PC 403018 T3B thumbnail image 2

CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 T3B

CAB PC 403018 T3B 8113052

Wymiary 400 x 300 x 180

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113052

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, zamki na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020253

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 T3B

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PC 403018 T3B

Fibox
8113052_CAB_PC_403018_T3B_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 403018 T3B

Kod produktu : 8113052

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, zamki na dłuższym boku

EAN : 6418074020253

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB4030L
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 300 180
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 368 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854