Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PC 122410 product image 1
Next slide
PC 122410 thumbnail image 1
PC 122410 thumbnail image 2
PC 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1224 / PC 122410

PC 122410 7032780

Wymiary 124 x 244 x 102

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7032780

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058430

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 124

Szerokość (mm) : 244

Głębokość (mm) : 102
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1224 / PC 122410

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC 122410

Fibox
7032780_PC_122410_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 122410

Kod produktu : 7032780

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074058430

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO122410
Wymiary : Height Width Depth
mm : 124 244 102
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
TRH 1212 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Szyna DIN 15, dla obudów:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
MIN 20 Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(111 x 216 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD