Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.






Euronord / EURONORD 3 1224 / PCTQ3 122410
PCTQ3 122410 7025780
Wymiary 120 x 240 x 100
Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7025780
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074099082
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 120
Szerokość (mm) : 240
Głębokość (mm) : 100
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1224 / PCTQ3 122410
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
PCTQ3 122410


Sample image
Order symbol : PCTQ3 122410
Kod produktu : 7025780
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)
EAN : 6418074099082
Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 240 | 100 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
TRH 1212 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7) |
TRH 24 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów: |
MIN 20 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1) |
TH A |
Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12) |
TM 1224 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(111 x 216 x 1.5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)