Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 100/35 LT product image 1
Next slide
PC 100/35 LT thumbnail image 1
PC 100/35 LT thumbnail image 2
PC 100/35 LT thumbnail image 1

MNX / MNX 100L / PC 100/35 LT

PC 100/35 LT 6012901

Wymiary 130 x 80 x 35

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6012901

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074022257

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : TPE
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
MNX / MNX 100L / PC 100/35 LT

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC 100/35 LT

Fibox
6012901_PC_100_35_LT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 100/35 LT

Kod produktu : 6012901

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074022257

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX100L
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 80 35
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7)
MIV 5 Szyna DIN 35, dla obudów:
(50 x 35 x 7)
HFP 130 Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
MIN 5 Szyna DIN 15, dla obudów:
(50 x 15 x 1)
MIV 100 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(98 x 48 x 1.5)
MIN 10 Szyna DIN 15, dla obudów:
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
FP A 100/130 Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(120 x 62 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847