Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.






PC 300/150 ZG 6017338
Wymiary 360 x 255 x 152
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 6017338
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061515
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 360
Szerokość (mm) : 255
Głębokość (mm) : 152
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
PC 300/150 ZG


Sample image
Order symbol : PC 300/150 ZG
Kod produktu : 6017338
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074061515
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 360 | 255 | 152 |
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
MIN 20 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1) |
MIV 150 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(223 x 148 x 1.5) |
MIV 30 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(329 x 35 x 7) |
MIV 15 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
MIV 300 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(330 x 225 x 1.5) |
MIV 20 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)