Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 300/150 ZT product image 1
Next slide
PC 300/150 ZT thumbnail image 1
PC 300/150 ZT thumbnail image 2
PC 300/150 ZT thumbnail image 3
PC 300/150 ZT thumbnail image 1

MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZT

PC 300/150 ZT 6017938

Wymiary 360 x 255 x 152

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6017938

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074061522

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 360

Szerokość (mm) : 255

Głębokość (mm) : 152

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey
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
MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZT

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC 300/150 ZT

Fibox
6017938_PC_300_150_ZT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZT

Kod produktu : 6017938

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074061522

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX300
Wymiary : Height Width Depth
mm : 360 255 152
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MIN 20 Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1)
MIV 150 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 30 Szyna DIN 35, dla obudów:
(329 x 35 x 7)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
MIV 300 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(330 x 225 x 1.5)
MIV 20 Szyna DIN 35, dla obudów:
(225 x 35 x 7)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847