Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 322215 G product image 1
Next slide
NEO PC 322215 G thumbnail image 1
NEO PC 322215 G thumbnail image 2
NEO PC 322215 G thumbnail image 1

NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G

NEO PC 322215 G 4810000

UL Code : -

Wymiary 320 x 220 x 150

Zawiera : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4810000

Opis: : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Uwagi: : -

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074311337

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 320

Szerokość (mm) : 220

Głębokość (mm) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 322215 / NEO PC 322215 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

NEO PC 322215 G

Fibox
4810000_NEO_PC_322215_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO PC 322215 G

Kod produktu : 4810000

UL Code : -

Opis: : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Uwagi: : -

EAN : 6418074311337

Zawiera : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 322215 DIM.jpg
Wymiary : Height Width Depth
mm : 320 220 150
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
NEO MPI 3222 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3)
NEO MPS 3222 Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5)
PMK NEO 20 Polemounting kit
(300 x 200 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 322215 DIN rail frame set
(279 x 179 x 106)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
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
Certificate FI 40693 A1.pdf