ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.






NEO / NEO 322215 / NEO ABS 322215 G
NEO ABS 322215 G 4812000
UL Code : -
Wymiary 320 x 220 x 150
Zawiera : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 4812000
Opis: : Hinged ABS enclosure with grey cover
Uwagi: : -
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074311436
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 320
Szerokość (mm) : 220
Głębokość (mm) : 150
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
NEO / NEO 322215 / NEO ABS 322215 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
NEO ABS 322215 G


Sample image
Order symbol : NEO ABS 322215 G
Kod produktu : 4812000
UL Code : -
Opis: : Hinged ABS enclosure with grey cover
Uwagi: : -
EAN : 6418074311436
Zawiera : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 220 | 150 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
NEO MPI 3222 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 165 x 3) |
NEO MPS 3222 |
Metal mounting plate
(275 x 165 x 1.5) |
PMK NEO 20 |
Polemounting kit
(300 x 200 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 322215 |
DIN rail frame set
(279 x 179 x 106) |
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
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)