Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 423215 T product image 1
Next slide
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2
NEO PC 423215 T thumbnail image 3
NEO PC 423215 T thumbnail image 4
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2

NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

NEO PC 423215 T 4811002

UL Code : -

Wymiary 420 x 320 x 150

Zawiera : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4811002

Opis: : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Uwagi: : -

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074311405

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 420

Szerokość (mm) : 320

Głębokość (mm) : 150

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

NEO PC 423215 T

Fibox
4811002_NEO_324215_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : NEO PC 423215 T

Kod produktu : 4811002

UL Code : -

Opis: : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Uwagi: : -

EAN : 6418074311405

Zawiera : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 423215 DIM.jpg
Wymiary : Height Width Depth
mm : 420 320 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
NEO MPI 4232 Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3)
NEO MPS 4232 Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 423215 DIN rail frame set
(379 x 279 x 106)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
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
Certificate FI 40693 A1.pdf
NEO_TAE00004K7.pdf