Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.






ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP
ARCA 303021No MP 8120005N
UL-kod : UL508A
Mått 300 x 300 x 210
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120005N
Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074086631
Elnummer Danmark : 8212097560
Elnummer Sverige : 2506466
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 300
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 210
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
Tillbehör
ARCA 303021No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 303021No MP
Produktnummer : 8120005N
UL-kod : UL508A
Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074086631
El. number :
- Danmark : 8212097560
- Sverige : 2506466
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 210 |
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
MPX ARCA 3030 |
Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5) |
MPMP ARCA 3030 |
Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5) |
MPS ARCA 3030 |
Mounting plate (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2) |
IDS ARCA 3030 |
Inner door set
(280 x 280 x 30) |
MPP ARCA 3030 |
Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2) |
DRS ARCA 303021 |
DIN rail frame set
(280 x 280 x 30) |
PMK ARCA 30 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA VLS |
Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16) |
DSP ARCA VRS |
Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)