Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 403015W product image 1
Next slide
ARCA 403015W thumbnail image 1
ARCA 403015W thumbnail image 2
ARCA 403015W thumbnail image 4
ARCA 403015W thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 403015 / ARCA 403015W

ARCA 403015W 8120126

UL-kod : UL508A

Mått 400 x 300 x 150

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120126

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074079954

Elnummer Danmark : 8212091825

Elnummer Sverige : 2500140

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 150

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 403015 / ARCA 403015W

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 403015W

Fibox
8120126_ARCA_403015W 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 403015W

Produktnummer : 8120126

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074079954

El. number :

  • Danmark : 8212091825
  • Sverige : 2500140

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA403015
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 300 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
DRS ARCA 403015 2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x150
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Rain canopy set for size 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Isolerad, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467