Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 406021S No MP product image 2
Next slide
ARCA 406021S No MP thumbnail image 2
ARCA 406021S No MP thumbnail image 3
ARCA 406021S No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S No MP

ARCA 406021S No MP 8120106N

UL-kod : UL508A

Mått 400 x 600 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120106N

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074095077

Elnummer Danmark : 8212054134

Elnummer Sverige : 2507101

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 600

Djup (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S No MP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 406021S No MP

Fibox
8120106N_ARCA_406021S_No_MP_1_300dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021S No MP

Produktnummer : 8120106N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074095077

El. number :

  • Danmark : 8212054134
  • Sverige : 2507101

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 600 210
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
MPS ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Isolerad, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Rain canopy set for size 4060
(30 x 600 x 20)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C