Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 406021W product image 1
Next slide
ARCA 406021W thumbnail image 1
ARCA 406021W thumbnail image 2
ARCA 406021W thumbnail image 3
ARCA 406021W thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W

ARCA 406021W 8120146

UL-kod : UL508A

Mått 400 x 600 x 210

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120146

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074080172

Elnummer Danmark : 8212092028

Elnummer Sverige : 2500145

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 600

Djup (mm.) : 210

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 406021W

Fibox
8120146_ARCA_406021W-NEU_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021W

Produktnummer : 8120146

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074080172

El. number :

  • Danmark : 8212092028
  • Sverige : 2500145

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA4060
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 600 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPS ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Isolerad, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Rain canopy set for size 4060
(30 x 600 x 20)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467