Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.


ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W No MP
ARCA 406021W No MP 8120146N
UL-kod : UL508A
Mått 400 x 600 x 210
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8120146N
Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074094230
Elnummer Danmark : 8212054147
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 600
Djup (mm.) : 210
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W No MP
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
ARCA 406021W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 406021W No MP
Produktnummer : 8120146N
UL-kod : UL508A
Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074094230
El. number :
- Danmark : 8212054147
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 600 | 210 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MPS ARCA 6040 |
Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2) |
PMK ARCA 60 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35) |
MPP ARCA 4060 |
Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
(350 x 550 x 2) |
DSP ARCA HRS |
Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16) |
IDS ARCA 4060 | Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210 |
DSP ARCA HLS |
Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16) |
MPMP ARCA 6040 |
Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 1.5) |
DRS ARCA 406021 |
2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210
(585 x 385 x 35) |
MPX ARCA 6040 |
Isolerad, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 5) |
RCS ARCA 4060 |
Rain canopy set for size 4060
(30 x 600 x 20) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)