Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 507030S No MP product image 1
Next slide
ARCA 507030S No MP thumbnail image 1
ARCA 507030S No MP thumbnail image 2
ARCA 507030S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S No MP

ARCA 507030S No MP 8120111N

UL-kod : UL508A

Mått 500 x 700 x 300

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120111N

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074095091

Elnummer Danmark : 8212054176

Elnummer Sverige : 2507107

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 700

Djup (mm.) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S No MP

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 507030S No MP

Fibox
8120111N_ARCA_507030S_No_MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 507030S No MP

Produktnummer : 8120111N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074095091

El. number :

  • Danmark : 8212054176
  • Sverige : 2507107

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA5070
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 700 300
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
MPX ARCA 7050 Isolerad, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 5)
PMK ARCA 70 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070 Rain canopy set for size 5070
(50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 507030 3 rader x 32 moduler, för storlek 500x700x300
(685 x 485 x 35)
IDS ARCA 5070 Galvaniserat stål, för storlek 500x700x300
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 7050 Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2)
MPP ARCA 5070 Galvaniserat stål, för storlek 500x700x300
(430 x 630 x 2)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467