Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.


ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030W
ARCA 507030W 8120151
UL-kod : UL508A
Mått 500 x 700 x 300
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8120151
Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074086068
Elnummer Danmark : 8212095465
Elnummer Sverige : 2500153
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 500
Bredd (mm.) : 700
Djup (mm.) : 300
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030W
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
ARCA 507030W


Sample image
Order symbol : ARCA 507030W
Produktnummer : 8120151
UL-kod : UL508A
Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074086068
El. number :
- Danmark : 8212095465
- Sverige : 2500153
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 700 | 300 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MPX ARCA 7050 |
Isolerad, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 5) |
PMK ARCA 70 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(685 x 485 x 35) |
RCS ARCA 5070 |
Rain canopy set for size 5070
(50 x 700 x 20) |
DSP ARCA RM |
Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 507030 |
3 rader x 32 moduler, för storlek 500x700x300
(685 x 485 x 35) |
IDS ARCA 5070 | Galvaniserat stål, för storlek 500x700x300 |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 7050 |
Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2) |
MPP ARCA 5070 |
Galvaniserat stål, för storlek 500x700x300
(430 x 630 x 2) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)