Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 323215 G product image 1
Next slide
NEO PC 323215 G thumbnail image 1
NEO PC 323215 G thumbnail image 2
NEO PC 323215 G thumbnail image 3
NEO PC 323215 G thumbnail image 6
NEO PC 323215 G thumbnail image 1
NEO PC 323215 G thumbnail image 2

NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 G

NEO PC 323215 G 4810001

UL-kod : -

Mått 320 x 320 x 150

Innehåller : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4810001

Beskrivning : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Anmärkningar : -

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074311344

Elnummer Danmark : 8212098035

Elnummer Sverige : 2506216

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 320

Bredd (mm.) : 320

Djup (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

NEO PC 323215 G

Fibox
4810001_NEO_PC_323215_G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO PC 323215 G

Produktnummer : 4810001

UL-kod : -

Beskrivning : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover

Anmärkningar : -

EAN-nummer : 6418074311344

El. number :

  • Danmark : 8212098035
  • Sverige : 2506216

Innehåller : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 323215 DIM.jpg
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 320 320 150
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
NEO MPI 3232 Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3)
NEO MPS 3232 Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 323215 DIN rail frame set
(279 x 279 x 106)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf