Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.






NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 T
NEO PC 323215 T 4811001
UL-kod : -
Mått 320 x 320 x 150
Innehåller : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK09
Teknisk data
Produktnummer : 4811001
Beskrivning : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Anmärkningar : -
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074311399
Elnummer Danmark : 8212098064
Elnummer Sverige : 2506219
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 320
Bredd (mm.) : 320
Djup (mm.) : 150
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK09
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 T
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
NEO PC 323215 T


Sample image
Order symbol : NEO PC 323215 T
Produktnummer : 4811001
UL-kod : -
Beskrivning : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Anmärkningar : -
EAN-nummer : 6418074311399
El. number :
- Danmark : 8212098064
- Sverige : 2506219
Innehåller : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 320 | 150 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
NEO MPI 3232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3) |
NEO MPS 3232 |
Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5) |
PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 323215 |
DIN rail frame set
(279 x 279 x 106) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK09; |
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
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)