Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.






PC 300/150 ZG 6017338
Abmessungen 360 x 255 x 152
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6017338
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074061515
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 360
Breite (mm) : 255
Tiefe (mm) : 152
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
PC 300/150 ZG


Sample image
Order symbol : PC 300/150 ZG
Artikel-Nr. : 6017338
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074061515
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 360 | 255 | 152 |
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
MIN 20 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(225 x 15 x 1) |
MIV 150 |
Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Montageplatte, für Gehäuse
(223 x 148 x 1.5) |
MIV 30 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(329 x 35 x 7) |
MIV 15 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14) |
MIV 300 |
Montageplatte, für Gehäuse
(330 x 225 x 1.5) |
MIV 20 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )