Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 404021 product image 1
Next slide
ARCA 404021 thumbnail image 1
ARCA 404021 thumbnail image 2
ARCA 404021 thumbnail image 3
ARCA 404021 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021

ARCA 404021 8120009

UL-koodi : UL508A

Mitat 400 x 400 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120009

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, asennuslevyllä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074079206

SSTL numero : 3423076

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 404021

Fibox
8120009_ARCA_404021_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021

Tuote nr : 8120009

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, asennuslevyllä

EAN koodi : 6418074079206

El. number :

  • Suomi : 3423076

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

8120009_FIBOX Arca IEC 404021 DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 400 210
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
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Asennuslevy (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13