Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.








ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021
ARCA 405021 8120025
UL-koodi : UL508A
Mitat 400 x 500 x 210
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
- IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8120025
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074079367
SSTL numero : 3423123
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 500
Korkeus (mm) : 210
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ARCA 405021


Sample image
Order symbol : ARCA 405021
Tuote nr : 8120025
UL-koodi : UL508A
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074079367
El. number :
- Suomi : 3423123
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 210 |
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
MPX ARCA 5040 |
Asennuslevy
(450 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 5040 |
Asennuslevy, multiperforoitu
(450 x 350 x 1.5) |
DSP ARCA HRS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16) |
DRS ARCA 405021 |
DIN-kiskokehyssarja
(485 x 385 x 35) |
DSP ARCA HLS |
Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16) |
MPP ARCA 4050 |
Asennuslevy, perforoitu
(350 x 450 x 2) |
MPS ARCA 5040 |
Asennuslevy
(450 x 350 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35) |
IDS ARCA 4050 | Sisäovisarja |
RCS ARCA 4050 |
Sadelippa kaapille 4050
(30 x 500 x 20) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)