Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 406021S No MP product image 2
Next slide
ARCA 406021S No MP thumbnail image 2
ARCA 406021S No MP thumbnail image 3
ARCA 406021S No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S No MP

ARCA 406021S No MP 8120106N

UL-koodi : UL508A

Mitat 400 x 600 x 210

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120106N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074095077

SSTL numero : 3424928

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 600

Korkeus (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S No MP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 406021S No MP

Fibox
8120106N_ARCA_406021S_No_MP_1_300dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021S No MP

Tuote nr : 8120106N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074095077

El. number :

  • Suomi : 3424928

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 600 210
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
MPS ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Asennuslevy, perforoitu
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Sisäovisarja
DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Asennuslevy, multiperforoitu
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 DIN-kiskokehyssarja
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Asennuslevy
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Sadelippa kaapille 4060
(30 x 600 x 20)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C