Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.




CAB PC 302018 T 8113030
Mitat 300 x 200 x 180
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8113030
Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074020017
SSTL numero : 3424151
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 180
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Lisätarvikkeet
CAB PC 302018 T


Sample image
Order symbol : CAB PC 302018 T
Tuote nr : 8113030
Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
EAN koodi : 6418074020017
El. number :
- Suomi : 3424151
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 180 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 23 | Sisäkehikko, koteloille: |
FP A 23 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(168 x 268 x 1) |
EKIV 17 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(166 x 35 x 1.5) |
EKIV 23 |
Asennuslevy, koteloille:
(170 x 270 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)