Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB PC 302018 T3B product image 1
Next slide
CAB PC 302018 T3B thumbnail image 1
CAB PC 302018 T3B thumbnail image 4

CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T3B

CAB PC 302018 T3B 8113032

Mitat 300 x 200 x 180

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113032

Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukko pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020055

SSTL numero : 3424155

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 200

Korkeus (mm) : 180

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T3B

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB PC 302018 T3B

Fibox
8113032_CAB_PC_302018_T3B_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 302018 T3B

Tuote nr : 8113032

Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukko pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020055

El. number :

  • Suomi : 3424155

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB3020L
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 200 180
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 Sisäkehikko, koteloille:
FP A 23 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Asennuslevy, koteloille:
(170 x 270 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854