Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
   
Previous slide
CAB PC 303018 T product image 1
Next slide
CAB PC 303018 T thumbnail image 1
CAB PC 303018 T thumbnail image 4

CAB / CAB 3030 / CAB PC 303018 T

CAB PC 303018 T 8113040

Mitat 300 x 300 x 180

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113040

Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020130

SSTL numero : 3424157

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 180

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3030 / CAB PC 303018 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

CAB PC 303018 T

Fibox
8113040_CAB_PC_303018_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 303018 T

Tuote nr : 8113040

Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020130

El. number :

  • Suomi : 3424157

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB3030S
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 300 180
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKIV 33 Asennuslevy, koteloille:
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 33 Sisäkehikko, koteloille:
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854