Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.












EKMB 180 G 2538022
UL-nimi : UL EKMB 180 G
Mitat 380 x 190 x 180
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2538022
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074013514
SSTL numero : 3425410
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 180
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
EKMB 180 G


Sample image
Order symbol : EKMB 180 G
Tuote nr : 2538022
UL-nimi : UL EKMB 180 G
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074013514
El. number :
- Suomi : 3425410
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
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
EKMZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)