Skip to content
 
    Kotelon alaosa
   
Previous slide
EKMB product image 1
Next slide
EKMB thumbnail image 1
EKMB thumbnail image 1

EK / EKM / EKMB

EKMB 3530136

Mitat 380 x 190 x 100

Sisältää : Kotelon alaosa

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530136

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 2x koko 2

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000040

SSTL numero : 3420110

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 100
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
EK / EKM / EKMB

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKMB

Fibox
3530136_EKMB_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKMB

Tuote nr : 3530136

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 2x koko 2

EAN koodi : 6418074000040

El. number :

  • Suomi : 3420110

Sisältää : Kotelon alaosa

EKM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 190 100
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKMZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK