Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten






EKM 80-T 3720557
Mitat 380 x 190 x 80
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3720557
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000279
SSTL numero : 3420162
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 80
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
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
EKM 80-T


Sample image
Order symbol : EKM 80-T
Tuote nr : 3720557
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas
EAN koodi : 6418074000279
El. number :
- Suomi : 3420162
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
EKMZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)