Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKM 80-G product image 1
Next slide
EKM 80-G thumbnail image 1
EKM 80-G thumbnail image 2
EKM 80-G thumbnail image 3
EKM 80-G thumbnail image 4
EKM 80-G thumbnail image 5
EKM 80-G thumbnail image 1
EKM 80-G thumbnail image 2

EK / EKM / EKM 80-G

EKM 80-G 3730557

Mitat 380 x 190 x 80

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730557

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000293

SSTL numero : 3420163

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 80
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
EK / EKM / EKM 80-G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKM 80-G

Fibox
3730557_EKM_80-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKM 80-G

Tuote nr : 3730557

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074000293

El. number :

  • Suomi : 3420163

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 190 80
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
EKMZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 158 x 1.5)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK