Kotelon alaosa








EK / EKPE, EKPG / EKPG
EKPG 3530134
Mitat 380 x 280 x 100
Sisältää : Kotelon alaosa
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530134
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 3x koko 2
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000095
SSTL numero : 3420122
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 100
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
EK / EKPE, EKPG / EKPG
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
EKPG


Sample image
Order symbol : EKPG
Tuote nr : 3530134
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 3x koko 2
EAN koodi : 6418074000095
El. number :
- Suomi : 3420122
Sisältää : Kotelon alaosa

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 100 |
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
EKV 32 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)