Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKP 30-T product image 1
Next slide
EKP 30-T thumbnail image 1
EKP 30-T thumbnail image 2

EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T

EKP 30-T 3720143

Mitat 380 x 280 x 30

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3720143

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000347

SSTL numero : 3420170

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKP 30-T

Fibox
3720143_EKP_30-T_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKP 30-T

Tuote nr : 3720143

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074000347

El. number :

  • Suomi : 3420170

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKPE
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK