Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten








EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
EKP 80-G 3730559
Mitat 380 x 280 x 80
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730559
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000378
SSTL numero : 3420173
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
EKP 80-G


Sample image
Order symbol : EKP 80-G
Tuote nr : 3730559
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
EAN koodi : 6418074000378
El. number :
- Suomi : 3420173
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
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
EKV 32 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)