Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.












EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 G
EKPK 180 G 2538055
Mitat 380 x 280 x 180
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2538055
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074013620
SSTL numero : 3425427
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 180
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 G
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
EKPK 180 G


Sample image
Order symbol : EKPK 180 G
Tuote nr : 2538055
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074013620
El. number :
- Suomi : 3425427
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 180 |
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
EKV 32 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)