Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
EKPL 230 T product image 1
Next slide
EKPL 230 T thumbnail image 1
EKPL 230 T thumbnail image 2
EKPL 230 T thumbnail image 3
EKPL 230 T thumbnail image 4
EKPL 230 T thumbnail image 1
EKPL 230 T thumbnail image 2
EKPL 230 T thumbnail image 3
EKPL 230 T thumbnail image 4

EK / EKPK, EKPL / EKPL 230 T

EKPL 230 T 2538164

Mitat 380 x 280 x 230

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538164

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013927

SSTL numero : 3425481

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 230

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKPK, EKPL / EKPL 230 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKPL 230 T

Fibox
2538164_EKPL_230_T_enclose 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKPL 230 T

Tuote nr : 2538164

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074013927

El. number :

  • Suomi : 3425481

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKPL
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 230
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK