Skip to content
 
    Kotelon alaosa
   
Previous slide
EKPL product image 1
Next slide
EKPL thumbnail image 1
EKPL thumbnail image 2

EK / EKPK, EKPL / EKPL

EKPL 3530316

Mitat 380 x 280 x 150

Sisältää : Kotelon alaosa

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530316

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 2 + 2x koko 3

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000118

SSTL numero : 3420124

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 150
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
EK / EKPK, EKPL / EKPL

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKPL

Fibox
3530316_EKPL_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKPL

Tuote nr : 3530316

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 2 + 2x koko 3

EAN koodi : 6418074000118

El. number :

  • Suomi : 3420124

Sisältää : Kotelon alaosa

EKPL
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 150
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK