Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121210
PCT 121210 7022681
Mitat 120 x 122 x 95
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7022681
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074003775
SSTL numero : 3423534
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 120
Leveys (mm) : 122
Korkeus (mm) : 95
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121210
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
PCT 121210


Sample image
Order symbol : PCT 121210
Tuote nr : 7022681
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074003775
El. number :
- Suomi : 3423534
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 95 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
TRH 1212 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5) |
TRM 1212 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 15 x 5) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TM 1212 |
Asennuslevy, koteloille:
(96 x 111 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)