Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 121208 product image 1
Next slide
PC 121208 thumbnail image 1
PC 121208 thumbnail image 2
PC 121208 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1212 / PC 121208

PC 121208 7032670

Mitat 120 x 122 x 75

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7032670

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058393

SSTL numero : 3435358

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 120

Leveys (mm) : 122

Korkeus (mm) : 75
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1212 / PC 121208

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PC 121208

Fibox
7032670_PC_121208_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 121208

Tuote nr : 7032670

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074058393

El. number :

  • Suomi : 3435358

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO121207-11
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 120 122 75
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
TRH 1212 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 15 x 5)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TM 1212 Asennuslevy, koteloille:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD