Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






Euronord / EURONORD 1212 / AB 121210
AB 121210 7083680
Mitat 120 x 122 x 95
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7083680
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074003539
SSTL numero : 3423484
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 120
Leveys (mm) : 122
Korkeus (mm) : 95
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 1212 / AB 121210
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
AB 121210


Sample image
Order symbol : AB 121210
Tuote nr : 7083680
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074003539
El. number :
- Suomi : 3423484
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 95 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
TRH 1212 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5) |
TRM 1212 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 15 x 5) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TM 1212 |
Asennuslevy, koteloille:
(96 x 111 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)