Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.






NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 G
NEO PC 423215 G 4810002
UL-koodi : -
Mitat 420 x 320 x 150
Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK09
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4810002
Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074311351
SSTL numero : 3424411
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 420
Leveys (mm) : 320
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 G
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
NEO PC 423215 G


Sample image
Order symbol : NEO PC 423215 G
Tuote nr : 4810002
UL-koodi : -
Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with grey cover
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074311351
El. number :
- Suomi : 3424411
Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 420 | 320 | 150 |
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
NEO MPI 4232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3) |
NEO MPS 4232 |
Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5) |
PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 423215 |
DIN rail frame set
(379 x 279 x 106) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK09; |
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
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)