Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 423215 T product image 1
Next slide
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2
NEO PC 423215 T thumbnail image 3
NEO PC 423215 T thumbnail image 4
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2

NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

NEO PC 423215 T 4811002

UL-koodi : -

Mitat 420 x 320 x 150

Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4811002

Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Lisätieto : -

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074311405

SSTL numero : 3424416

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 420

Leveys (mm) : 320

Korkeus (mm) : 150

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
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
NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

NEO PC 423215 T

Fibox
4811002_NEO_324215_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : NEO PC 423215 T

Tuote nr : 4811002

UL-koodi : -

Tuotekuvaus : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Lisätieto : -

EAN koodi : 6418074311405

El. number :

  • Suomi : 3424416

Sisältää : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 423215 DIM.jpg
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 420 320 150
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
NEO MPI 4232 Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3)
NEO MPS 4232 Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 423215 DIN rail frame set
(379 x 279 x 106)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK09;
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
Certificate FI 40693 A1.pdf
NEO_TAE00004K7.pdf