ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.






NEO / NEO 423215 / NEO ABS 423215 G
NEO ABS 423215 G 4812002
UL-koodi : -
Mitat 420 x 320 x 150
Sisältää : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4812002
Tuotekuvaus : Hinged ABS enclosure with grey cover
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074311450
SSTL numero : 3424419
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 420
Leveys (mm) : 320
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
NEO / NEO 423215 / NEO ABS 423215 G
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
NEO ABS 423215 G


Sample image
Order symbol : NEO ABS 423215 G
Tuote nr : 4812002
UL-koodi : -
Tuotekuvaus : Hinged ABS enclosure with grey cover
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074311450
El. number :
- Suomi : 3424419
Sisältää : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 420 | 320 | 150 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
NEO MPI 4232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3) |
NEO MPS 4232 |
Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5) |
PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 423215 |
DIN rail frame set
(379 x 279 x 106) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)