Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.




CAB PCQ 404017 T 8113088
Mitat 400 x 400 x 170
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8113088
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011114
SSTL numero : 3421928
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 170
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Lisätarvikkeet
CAB PCQ 404017 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 404017 T
Tuote nr : 8113088
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074011114
El. number :
- Suomi : 3421928
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 170 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
DRF 43/44 | Sisäkehikko, koteloille: |
PAT 12040 |
Saranasarja
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5) |
FP A 44 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(368 x 368 x 1) |
EKIV 44 |
Asennuslevy, koteloille:
(370 x 370 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)