Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
   
Previous slide
CAB PCQ 404017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 404017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 404017 G thumbnail image 3

Quick / QUICK 44 / CAB PCQ 404017 G

CAB PCQ 404017 G 8113488

Mitat 400 x 400 x 170

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113488

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011183

SSTL numero : 3421982

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 44 / CAB PCQ 404017 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CAB PCQ 404017 G

Fibox
8113488_CAB_PCQ_404017_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 404017 G

Tuote nr : 8113488

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074011183

El. number :

  • Suomi : 3421982

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

EKI44Q
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 400 170
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
DRF 43/44 Sisäkehikko, koteloille:
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
FP A 44 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(368 x 368 x 1)
EKIV 44 Asennuslevy, koteloille:
(370 x 370 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848