Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.






ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015 No MP
ARCA 302015 No MP 8120002N
UL Code : UL508A
Afmetingen 300 x 200 x 150
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP66; IK10
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120002N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, 1-point locking, hinges on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074089335
SSTL Nr. : 3424558
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097418
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 200
Diepte (mm) : 150
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 7.87
Diepte (inch) : 6.22
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015 No MP
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 302015 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 302015 No MP
Artikelnr. : 8120002N
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, 1-point locking, hinges on the long side
EAN: : 6418074089335
El. number :
- Finland : 3424558
- Denemarken : 8212097418
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 150 |
inch : | 11.81 | 7.87 | 6.22 |
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
MPP ARCA 3020 |
Telequick montageplaat
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 302015 |
DIN-rail montageframe (set)
(285 x 185 x 35) |
MPMP ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 1.5) |
PMK ARCA 20 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 3020 |
Regendaken voor 3020
(30 x 200 x 20) |
MPS ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 2) |
IDS ARCA 3020 |
Inner door set
(285 x 185 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 15) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )