Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.








ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021W
ARCA 403021W 8120127
Afmetingen 400 x 300 x 210
Afmetingen 15.75 x 11.81 x 8.27
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120127
Beschrijving : Cabinet. PC
Opmerkingen : Grey cover. 2-point locking. hinges on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074079961
SSTL Nr. : 3423200
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212091838
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500142
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 210
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 8.27
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 403021 / ARCA 403021W
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 403021W


Sample image
Order symbol : ARCA 403021W
Artikelnr. : 8120127
Beschrijving : Cabinet. PC
Opmerkingen : Grey cover. 2-point locking. hinges on the long side
EAN: : 6418074079961
El. number :
- Finland : 3423200
- Denemarken : 8212091838
- Zweden : 2500142
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 210 |
inch : | 15.75 | 11.81 | 8.27 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
DRS ARCA 403021 |
DIN-rail montageframe (set)
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 4030 |
Regendaken voor 4030
(30 x 300 x 20) |
IDS ARCA 4030 |
Binnendeur (set)
(385 x 285 x 35) |
PMK ARCA 30 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA VLS |
Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16) |
MPMP ARCA 4030 |
Montageplaat
(350 x 250 x 1.5) |
DSP ARCA VRS |
Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16) |
MPS ARCA 4030 |
Montageplaat
(350 x 250 x 2) |
MPP ARCA 4030 |
Telequick montageplaat
(350 x 250 x 2) |
MPX ARCA 4030 |
Montageplaat
(350 x 250 x 15) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )