Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.


ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP
ARCA 505021W No MP 8120152N
UL Code : UL508A
Afmetingen 500 x 500 x 210
Afmetingen 19.69 x 19.69 x 8.27
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120152N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window. 2-point locking.
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074314697
SSTL Nr. : 3424596
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097706
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506480
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 500
Breedte (mm) : 500
Diepte (mm) : 210
Hoogte (inch) : 19.69
Breedte (inch) : 19.69
Diepte (inch) : 8.27
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13
ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021W No MP
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 505021W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 505021W No MP
Artikelnr. : 8120152N
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window. 2-point locking.
EAN: : 6418074314697
El. number :
- Finland : 3424596
- Denemarken : 8212097706
- Zweden : 2506480
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 500 | 210 |
inch : | 19.69 | 19.69 | 8.27 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
MPMP ARCA 5050 |
Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5) |
MPX ARCA 5050 |
Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 15) |
MPS ARCA 5050 |
Montageplaat (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2) |
DRS ARCA 505021 |
DIN rail frame set
(480 x 480 x 30) |
RCS ARCA 5050 |
Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20) |
IDS ARCA 5050 |
Inner door set
(480 x 480 x 30) |
MPP ARCA 5050 |
Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Paalbevestiging (set)
(485 x 385 x 35) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )