Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
   
Previous slide
ARCA 604021W No MP product image 1
ARCA 604021W No MP product image 2
ARCA 604021W No MP product image 3
ARCA 604021W No MP product image 4
ARCA 604021W No MP product image 5
ARCA 604021W No MP product image 11
ARCA 604021W No MP product image 2
ARCA 604021W No MP product image 4
Next slide
ARCA 604021W No MP thumbnail image 1
ARCA 604021W No MP thumbnail image 2
ARCA 604021W No MP thumbnail image 3
ARCA 604021W No MP thumbnail image 4
ARCA 604021W No MP thumbnail image 5
ARCA 604021W No MP thumbnail image 11
ARCA 604021W No MP thumbnail image 2
ARCA 604021W No MP thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W No MP

ARCA 604021W No MP 8120132N

UL Code : UL508A

Afmetingen 600 x 400 x 210

Afmetingen 23.62 x 15.75 x 8.27

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

  • IP65; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120132N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074094025

SSTL Nr. : 3424939

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054202

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 23.62

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W No MP

CAD-bestanden
Contact

ARCA 604021W No MP

Fibox
8120132N_ARCA_406021W_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021W No MP

Artikelnr. : 8120132N

UL Code : UL508A

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the long side

EAN: : 6418074094025

El. number :

  • Finland : 3424939
  • Denemarken : 8212054202

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 400 210
inch : 23.62 15.75 8.27
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPS ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regendaken voor 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 DIN-rail montageframe (set)
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Telequick montageplaat
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Binnendeur (set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 15)
DSP ARCA VLS Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C