Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.






CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023
CAB P 604023 8104306
Afmetingen 600 x 400 x 230
Afmetingen 23.62 x 15.75 x 9.06
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.
- IP65; IK10
Technische gegevens
Artikelnr. : 8104306
Beschrijving : Polyester cabinet
Opmerkingen : Grey door
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050038
SSTL Nr. : 3424139
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018031
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539823
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 230
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 9.06
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
CAB P 604023


Sample image
Order symbol : CAB P 604023
Artikelnr. : 8104306
Beschrijving : Polyester cabinet
Opmerkingen : Grey door
EAN: : 6418074050038
El. number :
- Finland : 3424139
- Denemarken : 8212018031
- Zweden : 2539823
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 230 |
inch : | 23.62 | 15.75 | 9.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 285 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
MP 6040 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(600 x 400 x 2) |
MB CAB |
Swing door pakket
(187 x 145 x 29) |
FP 6040-D |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:
(580 x 362 x 80) |
FP 6040-3x18 |
Front Plate with DIN openings, for enclosures:
(600 x 400 x 1) |
MF 6040 |
Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
(600 x 400 x 1) |
MPP 6040 |
Mounting Plate, for enclosures:
(600 x 400 x 2) |
MPX 6040 |
Mounting Plate, for enclosures:
(600 x 400 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )