Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 404021S No MP product image 1
ARCA 404021S No MP product image 2
ARCA 404021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 404021S No MP thumbnail image 1
ARCA 404021S No MP thumbnail image 2
ARCA 404021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021S No MP

ARCA 404021S No MP 8120089N

UL Code : UL508A

Wymiary 400 x 400 x 210

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120089N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074086976

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021S No MP

Bloki CAD
Kontakty

ARCA 404021S No MP

Fibox
8120089N_ARCA_404021S_NoMP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021S No MP

Kod produktu : 8120089N

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

EAN : 6418074086976

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8120089_FIBOX Arca IEC 404021S DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 400 210
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
PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Płyta montażowa
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13