Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz












ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030
ARCA 608030 8120029
UL Code : UL508A
Wymiary 600 x 800 x 300
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
- IP66; IK10
Dane techniczne
Kod produktu : 8120029
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074085160
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 800
Głębokość (mm) : 300
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
ARCA 608030


Sample image
Order symbol : ARCA 608030
Kod produktu : 8120029
UL Code : UL508A
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku
EAN : 6418074085160
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
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
DRS ARCA 608030 |
Rama z szynami DIN i maskownicą
(785 x 585 x 35) |
RCS ARCA 6080 |
Daszek do szafki 6080
(50 x 800 x 20) |
DSP ARCA RM |
Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Płyta montażowa
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Zestaw drzwi wewnętrznych |
MPMP ARCA 8060 |
Płyta montażowa multiperforowana
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Zestaw do montażu na słupie
(785 x 585 x 35) |
MPP ARCA 6080 |
Płyta montażowa perforowana
(530 x 730 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Płyta montażowa
(730 x 530 x 5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)